Contain batteries |
Ні |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(c) |
Seal |
No |
UA address |
UA_2L.png |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до ТРВ |
Вирівнювання тиску |
З внутрішнім вирівнюванням |
Відповідність RoHS в Китаї |
Так з винятками |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так, з винятками |
Група продукції |
Press. and temp. regul. valves |
Група рідини |
2 |
Довжина капілярної трубки [дюйм] |
31 дюйм |
Довжина капілярної трубки [мм] |
800 мм |
Дозволи |
EAC LLC CDC TYSK |
Діапазон температури [°C] [макс.] |
10 °C |
Діапазон температури [°C] [мін.] |
-1 °C |
Діапазон температури [°F] [Макс.] |
50 °F |
Діапазон температури [°F] [Мін.] |
30 °F |
Категорія |
Art. 4, par. 3 |
Кількість на формат упаковки |
24 шт. |
Макс. робочий тиск [бар] |
34 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
500 фунт-сила на дюйм² |
Матеріал з'єднання |
Біметал: сталь/мідь |
Матеріал корпусу |
Нержавіюча сталь |
Назва виробу в досьє SCIP |
TU/TC - Thermostatic expansion valve |
Назва продукту |
Регулятор перепуску гарячого газу |
Налаштування перегріву |
Регульовний |
Напрямок |
Кутовий |
Напрямок потоку |
Однопотоковий |
Номер досьє SCIP |
07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
Придатний до експлуатації |
Ні |
Продуктивність клапанного вузла [TR] |
0.5 TR |
Продуктивність клапанного вузла [кВт] |
1.8 кВт |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Розмір виходу [дюйм] |
1/2 in |
Розмір впуску [дюйм] |
3/8 in |
Розмір клапанного вузла |
9 |
Статичний перегрів (SS) [°C] |
2 °C |
Статичний перегрів (SS) [°F] |
3.6 °F |
Тип |
TUH |
Тип вихідного підключення |
Пайка, ODF |
Тип вхідного з’єднання |
Пайка, ODF |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Холодоагенти |
R134a/R513A |
Частини в комплекті |
Хомут кріплення термобалона |
Ідентичний продукт |
068U2953 |
Індикатор напрямку потоку |
Вигравірувана лазером стрілка, 1 напрямок |