Contain batteries |
Ні |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
UL evaluated |
Yes |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до ТРВ |
Вирівнювання тиску |
З зовнішнім вирівнюванням |
Відповідність RoHS в Китаї |
Поза ним |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так, з винятками |
Група продукції |
Press. and temp. regul. valves |
Група рідини |
2 |
Довжина капілярної трубки [дюйм] |
118 дюйм |
Довжина капілярної трубки [мм] |
3000 мм |
Дозволи |
ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US EAC LLC CDC TYSK |
Діапазон температури [°C] [макс.] |
8 °C |
Діапазон температури [°C] [мін.] |
-1 °C |
Діапазон температури [°F] [Макс.] |
46 °F |
Діапазон температури [°F] [Мін.] |
30 °F |
Затверджені UL холодагенти |
R410A |
Збалансований порт [Так/Ні] |
Так |
Категорія |
Art. 4, par. 3 |
Кількість на формат упаковки |
6 шт. |
Макс. робочий тиск [бар] |
49 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
711 фунт-сила на дюйм² |
Матеріал з'єднання |
Мідь |
Матеріал корпусу |
Латунь |
Назва виробу в досьє SCIP |
TGE |
Назва продукту |
Регулятор перепуску гарячого газу |
Налаштування перегріву |
Регульовний |
Напрямок |
Прямий |
Напрямок потоку |
Двохпотоковий |
Номер досьє SCIP |
d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504 |
Придатний до експлуатації |
Ні |
Продуктивність клапанного вузла [TR] |
8.3 TR |
Продуктивність клапанного вузла [кВт] |
28.9 кВт |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Розмір вирівнювання [дюйм] |
1/4 in |
Розмір виходу [дюйм] |
7/8 in |
Розмір впуску [дюйм] |
7/8 in |
Розмір клапанного вузла |
40 |
Статичний перегрів (SS) [°C] |
2 °C |
Статичний перегрів (SS) [°F] |
3.6 °F |
Температура елемента, макс. [°C] |
110 °C |
Температура елемента, макс. [°F] |
230 °F |
Тип |
TGHE |
Тип вихідного підключення |
Пайка, ODF |
Тип вхідного з’єднання |
Пайка, ODF |
Тип підключення вирівнювання |
Пайка, ODF |
Умови номін. прод. Діапазон N [IMP] |
Delta tsuct=7 °F tcond=104 °F tevap=28 °F |
Умови номін. прод. Діапазон N [SI] |
Delta tsuct=4K tcond=40 °C tevap=-2.0 °C |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Холодоагенти |
R410A |
Частини в комплекті |
Хомут кріплення термобалона |
Ідентичний продукт |
067N8321 |
Індикатор напрямку потоку |
Рельєфна стрілка, 1 напрямок |