Показано 16 продуктів
Датчики RAE, RAE 5056, Рідина, Тип датчика: Виносний датчик, 8 °C - 28 °C, RA
Захист від замерзання, обмеження та блокування встановленої температури, біла розетка
Віддалене налаштування RA, RA 5062, Рідина, Тип датчика: Віддалений регулятор температури, 8 °C - 28 °C, RA
Виносний регулятор температури з захистом від замерзання, обмежуючий та блокуючий встановлену температуру
Віддалене налаштування RA, RA 5065, Рідина, Тип датчика: Віддалений регулятор температури, 8 °C - 28 °C, RA
Виносний регулятор температури з захистом від замерзання, обмежуючий та блокуючий встановлену температуру
Віддалене налаштування RA, RA 5068, Рідина, Тип датчика: Віддалений регулятор температури, 8 °C - 28 °C, RA
Виносний регулятор температури з захистом від замерзання, обмежуючий та блокуючий встановлену температуру
RAW/RTD Датчики, RAW 5126, Рідина, Тип датчика: Вбудований датчик, 16 °C - 28 °C, RTD
Змінний датчик для старих клапанів RTD. Мін. обмеження на 16 градусах
living design (RAX), Рідина, Тип датчика: Вбудований датчик, 8 °C - 28 °C, RA
Призначено для використання, коли дизайнерські радіатори слугують головним джерелом опалення
living design (RAX), Рідина, Тип датчика: Вбудований датчик, 8 °C - 28 °C, RA
Призначено для використання, коли дизайнерські радіатори слугують головним джерелом опалення
RAX-K Датчики, RAX-K 6080, Рідина, Тип датчика: Вбудований датчик, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Для клапанів, вироблених не Danfoss, функція вимкнення у випадку підвищення тиску.
living design (RAX), Рідина, Тип датчика: Вбудований датчик, 8 °C - 28 °C, RA
Призначено для використання, коли дизайнерські радіатори слугують головним джерелом опалення
Термостатичні елементи Danfoss Redia®, Рідина, Тип датчика: Вбудований датчик, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Термостатичний елемент Danfoss Redia™ для радіаторного клапана з різзю M30x1.5