RAX-K Датчики, RAX-K 6080, Рідина, Тип датчика: Вбудований датчик, 8 °C - 28 °C, M30x1.5

013G6080

Для клапанів, вироблених не Danfoss, функція вимкнення у випадку підвищення тиску.

Інформація про продукт

Вага брутто 0.148 Kilogram
Bага нетто 0.136 Kilogram
Об'єм 0.29 Liter
EAN 5702420110523

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Версія датчика RAX-K 6080
Вміст комплекту Датчик
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Radiator Sensors
Дизайн датчика RAX-K
Довжина капілярної трубки [м] [макс.] 0 м
Захист від замерзання Так
КОД UNSPSC 40101801
Колір Білий RAL 9016
Назва виробу в досьє SCIP RAX-K Sensor
Номер досьє SCIP 511b035b-e298-4eaa-8992-b86aea66abb3
Обмеження температур Ні
Опис Для клапанів, вироблених не Danfoss, функція вимкнення у випадку підвищення тиску.
Початкова температура датчика [°C] [макс.] 28 °C
Початкова температура датчика [°C] [мін.] 8 °C
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Середовище датчика Рідина
Тип RAX-K Sensors
Тип датчика Вбудований датчик
Тип підключення до датчика Металева гайка
Тип підключення до клапана M30x1.5
Функція перекриття Так

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality