The Danfoss Redia® series is a comprehensive portfolio of premium quality thermostatic sensors, produced in Denmark. The Danfoss Redia® thermostat uses liquid- filled technology, that gives fast reaction time and compact sensor size to fit most applications. The Danfoss Redia® thermostat is installed onto a radiator valve. The combination of the thermostat and radiator valve, controls the individual room temperature at a given setpoint by adjusting the flow of hot water through the radiator. The Danfoss Redia® thermostat is applicable to all types of heating applications, including applications with small calculated P-band.
Показано 4 продуктів
Термостатичні елементи Danfoss Redia®, Рідина, Тип датчика: Вбудований датчик, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Термостатичний елемент Danfoss Redia™ для радіаторного клапана з різзю M30x1.5
Термостатичні елементи Danfoss Redia®, Рідина, Тип датчика: Виносний датчик, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Термостатичний елемент Danfoss Redia™ для радіаторного клапана з різзю M30x1.5
Термостатичні елементи Danfoss Redia®, Рідина, Тип датчика: Вбудований датчик, 8 °C - 28 °C, M28 Herz
Термостатичний елемент Danfoss Redia™ для радіаторного клапана Herz з різзю M28x1.5
Термостатичні елементи Danfoss Redia®, Рідина, Тип датчика: Вбудований датчик, 8 °C - 28 °C, RTD
Термостатичний елемент Danfoss Redia™ для старих радіаторних клапанів Danfoss RTD-N.