The RAW series is a programme of radiator thermostats which covers all central and district heating systems. RAW is a self-actuating proportional controller with a small P-band. RAW radiator thermostats are designed for use in 2-pipe domestic heating systems. The sensors are equipped with RTD connection.
Показано 1 продуктів
RAW/RTD Датчики, RAW 5126, Рідина, Тип датчика: Вбудований датчик, 16 °C - 28 °C, RTD
Змінний датчик для старих клапанів RTD. Мін. обмеження на 16 градусах