Efficient, smart control: Danfoss Icon2™ offers hassle-free installation and precise hydronic underfloor heating with smart-home compatibility. Danfoss Icon2™ is engineered for efficient hydronic underfloor heating control. With a streamlined design featuring fewer components, it ensures a swift and trouble-free installation process. The system provides precise temperature regulation and energy efficiency. Compatibility with smart-home technology enhances user control. Its flexibility accommodates various applications, making Danfoss Icon2™ a reliable choice for those seeking efficient and adaptable hydronic underfloor heating solutions.Danfoss Icon2™ Main Controller is used for floor heating and cooling systems for individual room control.It can be configured as a wired or wireless system or as a combination, if required.The center of the system is the Danfoss Icon2™ Main Controller, which configures and ties the system together.
Показано 4 продуктів
Засоби регулювання підігріву підлоги, Danfoss Icon2™ MC, Головний контролер , 230 В, Кількість каналів: 15, На стіну
Головний контролер Danfoss Icon2 Базовий, 15 каналів, Напруга живлення [В] AC: 230, З коробки сумісний з TWA 230V, Дротові та бездротові терморегулятри, Безпровідний/Провідний 24В
Засоби регулювання підігріву підлоги, Danfoss Icon2™ MC, Головний контролер , 230 В, Кількість каналів: 15, На стіну
Головний контролер Danfoss Icon2 Розширений, 15 каналів, Напруга живлення [В] AC: 230, З коробки сумісний з TWA 230V, Дротові та бездротові терморегулятри, Безпровідний/Провідний 24В
Засоби регулювання підігріву підлоги, Danfoss Icon2™ MC, Модуль перетворювач, 24 В
Сумісний з системою Icon2, Перетворює виходи TWA контролера з 230В на 24В, При цьому можна використовувати лише TWA 24V, Провідний, 24В
Засоби регулювання підігріву підлоги, Danfoss Icon2™ MC, Зовнішня антена
Сумісний з системою Icon2, Потрібна для підсилення сигналів Zigbee контролера Icon2, або обходу завад сигналу, Безпровідний/Провідний 24В