Засоби регулювання підігріву підлоги, Danfoss Icon2™ MC, Модуль перетворювач, 24 В

088U2140

Сумісний з системою Icon2, Перетворює виходи TWA контролера з 230В на 24В, При цьому можна використовувати лише TWA 24V, Провідний, 24В

Інформація про продукт

Вага брутто 612 Gram
Bага нетто 570 Gram
Об'єм 0.409 Liter
EAN 5715162300381

 

EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
Вбудований у стіну Ні
Використання For Actuators
Вихідна напруга [В] AC 24 В
Вхід для охолодження Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Група продукції Floor Heating Controls
Датчик вологості Ні
Клас захисту IP IP20
Монтаж Screw-in
Назва виробу в досьє SCIP "Icon2 24V TWA Conversion module"
Напруга виходу [В] DC 24 В
Напруга живлення [В] 24 В
Номер досьє SCIP 21a0da16-87ae-4375-aaab-829d0bb8805e
Опис Сумісний з системою Icon2, Перетворює виходи TWA контролера з 230В на 24В, При цьому можна використовувати лише TWA 24V
Придатний для 24V actuators
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Тип Danfoss Icon2™ MC
Тип регулювання опалення Модуль перетворювач
Управляється застосунком Ні
Інтерфейси Провідний, 24В

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality