Компоненти систем керування гідравлічним опаленням

Shows 27 product(s)

088U1000

Засоби регулювання підігріву підлоги, Danfoss Icon™ 230V RT wired, Кімнатний терморегулятор, 230.0 В, Вихідна напруга [В] AC: 230, Кількість каналів: 0, В стіну

Danfoss Icon 230В з поворотною ручкою, Вбудований у стіну, Напруга живлення 230 В, Напруга виходу [В] AC: 230, Кількість каналів: 1, Розміри 80 x 80, Провідний, 230В

088U1005

Засоби регулювання підігріву підлоги, Danfoss Icon™ 230V RT wired, Кімнатний терморегулятор, 230.0 В, Вихідна напруга [В] AC: 230, Кількість каналів: 0, На стіну

Danfoss Icon 230В з поворотною ручкою, Настінний, Напруга живлення 230 В, Напруга виходу [В] AC: 230, Кількість каналів: 1, Розміри 86 x 86, Провідний, 230В

088U1010

Засоби регулювання підігріву підлоги, Danfoss Icon™ 230V RT wired, Кімнатний терморегулятор, 230.0 В, Вихідна напруга [В] AC: 230, Кількість каналів: 0, В стіну

Danfoss Icon 230В з дисплеєм, Вбудований у стіну, Напруга живлення 230 В, Напруга виходу [В] AC: 230, Кількість каналів: 1, Розміри 80 x 80, Провідний, 230В

보기: