Засоби регулювання підігріву підлоги, Danfoss Icon2™ MC, Головний контролер , 230 В, Кількість каналів: 15, На стіну

088U2100

Головний контролер Danfoss Icon2 Базовий, 15 каналів, Напруга живлення [В] AC: 230, З коробки сумісний з TWA 230V, Дротові та бездротові терморегулятри, Безпровідний/Провідний 24В

Інформація про продукт

Вага брутто 1.064 Kilogram
Bага нетто 0.934 Kilogram
Об'єм 3.956 Liter
EAN 5715162299982

 

EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
Автоматичне балансування Так
Адаптивне навчання Так
Вбудований у стіну Ні
Визначення розкладу роботи Так
Використання Basic
Висота/глибина обладнання [мм] 120 мм
Вихідна напруга [В] AC 230 В
Вхід для охолодження Ні
Вхід для режиму "Від’їзд" Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Група продукції Floor Heating Controls
Датчик вологості Ні
Довжина виробу [мм] 330 мм
Клас захисту IP IP20
Кількість виходів [шт.] 15 шт.
Кількість каналів 15
Макс. кількість приводів 15
Монтаж На стіну
Назва виробу в досьє SCIP "Controller for hydronic heating/cooling"
Напруга виходу [В] DC 230 В
Напруга живлення [В] 230 В
НЗ/НВ Так
Номер досьє SCIP 0fa28be2-068f-4328-b200-4e18a9146679
Обмеження температур Так
Опис Головний контролер Danfoss Icon2 Базовий, 15 каналів, Напруга живлення [В] AC: 230, З коробки сумісний з TWA 230V, Дротові та бездротові терморегулятри
Подвійний режим Так
Потужність на один вихід [Вт] [макс.] 2 Вт
Привод на радіатор Так
Придатний для 230V actuators
Регулювання температури Так
Регулювання температури подачі Ні
Реле котла Так
Реле насоса Так
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Тепловий відгук Так
Тип Danfoss Icon2™ MC
Тип регулювання опалення Головний контролер
Тренування клапана Так
Управляється застосунком Так
Частота передавання [ГГц] 2.4 ГГц
ШИМ (PWM) Так
Інтерфейси Безпровідний/Провідний 24В

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality