Показано 25 продуктів
MBT 5560, 50 мм, G,1/4
null: -50 - 200, Розмір електричного підключення: Pg 9, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti
MBT 5560, 100 мм, G,1/4
null: -50 - 200, Розмір електричного підключення: Pg 9, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti
MBT 5560, 150 мм, G,1/4
null: -50 - 200, Розмір електричного підключення: Pg 9, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti
MBT 5560, 50 мм, G,1/4
null: -50 - 200, Розмір електричного підключення: Pg 9, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti
MBT 5560, 60 мм, G,1/4
null: -50 - 200, Розмір електричного підключення: 4 контакти, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti
Датчик температури, MBT 5116, 200 мм, G, ISO 228-1-A
null: -50 - 600, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Тип B, Розмір електричного підключення: Pg 16
Датчик температури, MBT 5116, 250 мм, G, ISO 228-1-A
null: -50 - 600, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Тип B, Розмір електричного підключення: Pg 16
Датчик температури, MBT 5116, 100 мм, G,1/2, ISO 228-1-A
null: -50 - 600, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Тип B, Розмір електричного підключення: Pg 16
Датчик температури, MBT 5116, 100 мм, G, ISO 228-1-A
null: -50 - 600, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Тип B, Розмір електричного підключення: Pg 16
Датчик температури, MBT 5116, 100 мм, G, ISO 228-1-A
null: -50 - 600, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Slim-лінія, Розмір електричного підключення: Pg 13.5