CE evaluated |
Yes |
Contain batteries |
Ні |
EEE категорія |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
In scope of WEEE |
Так |
Process connection size |
3/4 |
Вставка датчика |
Змінна |
Відповідність RoHS в Китаї |
Так з винятками |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так, з винятками |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Так з винятками |
Група продукції |
Sensors |
Довжина вставки [дюйм] |
3.94 дюйм |
Довжина вставки [мм] |
100 мм |
Довжина подовжувача [дюйм] |
1.97 дюйм |
Довжина подовжувача [мм] |
50 мм |
Допуск елемента датчика |
Клас В |
Діаметр захисної трубки [дюйм] [Макс.] |
0.945 дюйм |
Діаметр захисної трубки [дюйм] [Мін.] |
0.551 дюйм |
Діаметр захисної трубки [мм] [Макс.] |
24 мм |
Діаметр захисної трубки [мм] [Мін.] |
14 мм |
Діапазон температури [°C] [макс.] |
600 °C |
Діапазон температури [°C] [мін.] |
-50 °C |
Діапазон температури [°F] [Макс.] |
1112 °F |
Діапазон температури [°F] [Мін.] |
-58 °F |
Електричне підключення |
Slim-лінія |
Елемент датчика [шт.] |
1 шт. |
Клас захисту корпусу IP |
IP65 |
Кількість клем [шт.] |
3 шт. |
Кількість на формат упаковки |
13 шт. |
Матеріал з'єднання |
AISI 316 Ti |
Матеріал захисної трубки |
AISI 316 Ti |
Матеріал технологічного з'єднання |
Нержавіюча сталь |
Назва продукту |
Датчик температури |
Номер досьє SCIP |
daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
Опір елем. датчика [Ом] |
100 |
Позначення типу |
MBT 5116-S001-100-10-0000 |
Проводи [шт.] |
2 шт. |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Розмір електричного підключення |
Pg 13.5 |
Сигнал виходу |
Ohm |
Стандарт елемента датчика |
EN 60751 |
Стандарт з'єднання |
ISO 228 |
Стандарт технологічного з'єднання |
ISO 228-1-A |
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] |
75 °C |
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] |
167 °F |
Технологічне з'єднання Штекер/Штепсель |
Зовнішн. |
Тип |
MBT 5116 |
Тип вставки |
Фіксов. |
Тип елемента датчика |
Pt |
Тип з'єднання |
G |
Тип технологічного з'єднання |
G |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |