Датчик температури, MBT 5560, 60 мм, G,1/4

084Z4110

Діапазон температур [°C]: -50 - 200, Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Розмір електричного підключення: 4 контакти, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti

Інформація про продукт

Вага брутто 0.194 Kilogram
Bага нетто 0.146 Kilogram
Об'єм 0.609 Liter
EAN 5702423270248

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Так
Process connection size 1/4
Supply voltage [V] DC [max] 32 В
Supply voltage [V] DC [min] 10 В
UK RoHS exemption clause 12
15
18
19
21
Вставка датчика Фіксов.
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Так з винятками
Група продукції Sensors
Довжина вставки [дюйм] 2.36 дюйм
Довжина вставки [мм] 60 мм
Довжина подовжувача [дюйм] 1.3 дюйм
Довжина подовжувача [мм] 33 мм
Допуск елемента датчика ± 1% FS
Діаметр захисної трубки [дюйм] 0.315 дюйм
Діаметр захисної трубки [мм] 8 мм
Діапазон температури [°C] [макс.] 200 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 392 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Діапазон установки датчика [°C] [Макс.] 150 °C
Діапазон установки датчика [°C] [Мін.] 0 °C
Діапазон установки датчика [°F] [Макс.] 302 °F
Діапазон установки датчика [°F] [Мін.] 32 °F
Електричне підключення Angular connector
Електричне підключення, штекер/штепсель Штекер і гніздо
Клас захисту корпусу IP IP65
Кількість на формат упаковки 13 шт.
Матеріал з'єднання AISI 316 Ti
Матеріал захисної трубки AISI 316 Ti
Матеріал технологічного з'єднання Нержавіюча сталь
Назва продукту Датчик температури
Напруга живлення [В] DC [Макс.] 32 В
Напруга живлення [В] DC [Мін.] 10 В
Позначення типу MBT 5560-0001-0060-30-115
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Розмір електричного підключення 4 контакти
Сигнал виходу [мА] [Макс.] 20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.] 4 мА
Стандарт електричного підключення EN 175301-803-A
Стандарт з'єднання ISO 228
Стандарт технологічного з'єднання ISO 228-1-A
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 85 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 185 °F
Технологічне з'єднання Штекер/Штепсель Зовнішн.
Тип MBT 5560
Тип вставки Фіксов.
Тип датчика Вбудован.
Тип з'єднання G
Тип технологічного з'єднання G
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality