Датчик температури, MBT 5560, 150 мм, G,1/4

084Z4027

Діапазон температур [°C]: -50 - 200, Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Розмір електричного підключення: Pg 9, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti

Інформація про продукт

Вага брутто 0.188 Kilogram
Bага нетто 0.14 Kilogram
Об'єм 0.652 Liter
EAN 5702423211555

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Так
Process connection size 1/4
Supply voltage [V] DC [max] 32 В
Supply voltage [V] DC [min] 10 В
Вставка датчика Фіксов.
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Sensors
Довжина вставки [дюйм] 5.9 дюйм
Довжина вставки [мм] 150 мм
Довжина подовжувача [дюйм] 1.3 дюйм
Довжина подовжувача [мм] 33 мм
Допуск елемента датчика < ± 1% FS
Діаметр захисної трубки [дюйм] 0.315 дюйм
Діаметр захисної трубки [мм] 8 мм
Діапазон температури [°C] [макс.] 200 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 392 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Діапазон установки датчика [°C] [Макс.] 200 °C
Діапазон установки датчика [°C] [Мін.] 0 °C
Діапазон установки датчика [°F] [Макс.] 392 °F
Діапазон установки датчика [°F] [Мін.] 32 °F
Електричне підключення Кутовий з'єднувач
Електричне підключення, штекер/штепсель Штекер і гніздо
Клас захисту корпусу IP IP65
Кількість на формат упаковки 13 шт.
Матеріал з'єднання AISI 316 Ti
Матеріал захисної трубки AISI 316 Ti
Матеріал технологічного з'єднання Нержавіюча сталь
Назва продукту Датчик температури
Опір елем. датчика [Ом] 1000
Позначення типу MBT 5560-0001-0150-10-120
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір електричного підключення Pg 9
Сигнал виходу [мА] [Макс.] 20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.] 4 мА
Стандарт електричного підключення EN 175301-803-A
Стандарт з'єднання ISO 228
Стандарт технологічного з'єднання ISO 228-1-A
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 85 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 185 °F
Технологічне з'єднання Штекер/Штепсель Зовнішн.
Тип MBT 5560
Тип вставки Фіксов.
Тип датчика Вбудован.
Тип елемента датчика Pt
Тип з'єднання G
Тип технологічного з'єднання G
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality