Показано 13 продуктів
Датчик температури, MBT 9110, -50 °C - 100 °C
Тип датчика: Стандарт, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Діапазон температур [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20
Датчик температури, MBT 9110, 0 °C - 160 °C
Тип датчика: Стандарт EEX, висока кришка, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Діапазон температур [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20
Датчик температури, MBT 9110, 0 °C - 150 °C
Тип датчика: Стандарт, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Діапазон температур [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20
Датчик температури, MBT 9110, -50 °C - 200 °C
Тип датчика: Стандарт, висока кришка, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Діапазон температур [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20
Датчик температури, MBT 9110, 0 °C - 600 °C
Тип датчика: Стандартн. в корпусі, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Діапазон температур [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20
Датчик температури, MBT 9110, -10 °C - 100 °C
Тип датчика: СТАНДАРТ EEX, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Діапазон температур [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20
Датчик температури, MBT 9110, -50 °C - 50 °C
Тип датчика: Стандартн. в корпусі, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Діапазон температур [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20
Датчик температури, MBT 9110, 0 °C - 100 °C
Тип датчика: Стандартн. в корпусі, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Діапазон температур [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20
Датчик температури, MBT 9110, -10 °C - 150 °C
Тип датчика: Стандартн. в корпусі, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Діапазон температур [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20
Датчик температури, MBT 9110, 0 °C - 250 °C
Тип датчика: Стандартн. в корпусі, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Діапазон температур [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20