Датчик температури, MBT 9110, -50 °C - 200 °C

084Z6000

Тип датчика: Стандарт, висока кришка, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Діапазон температур [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

Інформація про продукт

Вага брутто 0.14 Kilogram
Bага нетто 0.117 Kilogram
Об'єм 0.525 Liter
EAN 5702423123414

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Так
Supply voltage [V] DC [max] 35 В
Supply voltage [V] DC [min] 8 В
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Sensors
Діапазон температури [°C] [макс.] 850 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -200 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 1562 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -328 °F
Діапазон установки датчика [°C] [Макс.] 200 °C
Діапазон установки датчика [°C] [Мін.] -50 °C
Діапазон установки датчика [°F] [Макс.] 392 °F
Діапазон установки датчика [°F] [Мін.] -58 °F
Електричне підключення Вихід, 2 дроти
Елемент датчика [шт.] 1 шт.
Клас захисту корпусу IP IP54
Кількість на формат упаковки 16 шт.
Назва виробу в досьє SCIP MBT 9110
Назва продукту Датчик температури
Номер досьє SCIP a7fb0794-b56c-4e6a-a349-7871abc333d0
Опір елем. датчика [Ом] 100
Позначення типу MBT 9110-000B-A420
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення 2 клеми
Сигнал виходу [мА] [Макс.] 20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.] 4 мА
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 85 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 185 °F
Тип MBT 9110
Тип вставки Фіксов.
Тип датчика Стандарт, висока кришка
Тип елемента датчика Pt
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality