Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
084Z8118 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
Nažalost, nismo mogli da pronađemo opcije proširene garancije za vaš proizvod.
Možete pokušati ponovo kasnije ili se obratiti našem timu za korisničku podršku za dodatnu pomoć.
Možete pokušati ponovo kasnije ili se obratiti našem timu za korisničku podršku za dodatnu pomoć.
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
MBT 9110, -10 °C - 150 °C
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


MBT 9110, -10 °C - 150 °C
084Z8118
Tip transmitera: Standardno u kutiji, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Opseg temperature [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20
Kvantitativne cene
Ostvarite uštedu troškova sa kupovinom obima
Količina | Units of measure | Cena |
---|