Датчик температури, MBT 9110, -50 °C - 100 °C

084Z3108

Тип датчика: Стандарт, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Діапазон температур [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

Інформація про продукт

Вага брутто 0.07 Kilogram
Bага нетто 0.041 Kilogram
Об'єм 0.574 Liter
EAN 5702423241637

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Так
Supply voltage [V] DC [max] 35 В
Supply voltage [V] DC [min] 8 В
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Sensors
Діапазон температури [°C] [макс.] 850 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -200 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 1562 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -328 °F
Діапазон установки датчика [°C] [Макс.] 100 °C
Діапазон установки датчика [°C] [Мін.] -50 °C
Діапазон установки датчика [°F] [Макс.] 212 °F
Діапазон установки датчика [°F] [Мін.] -58 °F
Електричне підключення Вихід, 2 дроти
Елемент датчика [шт.] 1 шт.
Клас захисту корпусу IP IP00
Кількість на формат упаковки 12 шт.
Назва виробу в досьє SCIP MBT 5111/5114
Назва продукту Датчик температури
Номер досьє SCIP 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d
Опір елем. датчика [Ом] 100
Позначення типу MBT 9110-000B-G410
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення 2 клеми
Сигнал виходу [мА] [Макс.] 20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.] 4 мА
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 85 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 185 °F
Тип MBT 9110
Тип вставки Фіксов.
Тип датчика Стандарт
Тип елемента датчика Pt
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality