Transmitter circuits

Показано 13 продуктів

084Z3108

Датчик температури, MBT 9110, -50 °C - 100 °C

Тип датчика: Стандарт, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Діапазон температур [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

084Z3155

Датчик температури, MBT 9110, 0 °C - 160 °C

Тип датчика: Стандарт EEX, висока кришка, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Діапазон температур [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

084Z5114

Датчик температури, MBT 9110, 0 °C - 150 °C

Тип датчика: Стандарт, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Діапазон температур [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

084Z6000

Датчик температури, MBT 9110, -50 °C - 200 °C

Тип датчика: Стандарт, висока кришка, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Діапазон температур [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

084Z6135

Датчик температури, MBT 9110, 0 °C - 600 °C

Тип датчика: Стандартн. в корпусі, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Діапазон температур [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

084Z7164

Датчик температури, MBT 9110, -10 °C - 100 °C

Тип датчика: СТАНДАРТ EEX, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Діапазон температур [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

084Z8115

Датчик температури, MBT 9110, -50 °C - 50 °C

Тип датчика: Стандартн. в корпусі, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Діапазон температур [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

084Z8117

Датчик температури, MBT 9110, 0 °C - 100 °C

Тип датчика: Стандартн. в корпусі, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Діапазон температур [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

084Z8118

Датчик температури, MBT 9110, -10 °C - 150 °C

Тип датчика: Стандартн. в корпусі, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Діапазон температур [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

084Z8119

Датчик температури, MBT 9110, 0 °C - 250 °C

Тип датчика: Стандартн. в корпусі, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Діапазон температур [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

Вигляд: