Показано 40 продуктів
Комплектуючі, датчики, Пробка
Додаткова інформація: Ножові контакти, Використання для продукту: AKS/MBS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 96
Комплектуючі, датчики, Пробка
Додаткова інформація: Ножові контакти, Використання для продукту: AKS/MBS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 96
Комплектуючі, датчики, Роз'єм
Роз'єм, Використання для продукту: AKS/MBS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 6
Дисплей MBD 1000 до AKS/MBT/MBS
Дисплей MBD 1000 до AKS/MBT/MBS, Використання для продукту: MBT 3560
Гільза датчика, AKS 120
Діаметр захисної трубки [мм]: 7.0, Тип технологічного з'єднання: Ø, 22, Матеріал захисної трубки: Stainless steel
AKS 120, NPT
Матеріал захисної трубки: Stainless steel, Діаметр захисної трубки [мм]: 7.0, Тип технологічного з'єднання: NPT, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 18
Гільза датчика, MBT 120
Діаметр захисної трубки [мм]: 11.0, Довжина вставки [мм]: 150, Тип технологічного з'єднання: G, 1/2, Діапазон температур [°C]: -50 - 200, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Використання для продукту: MBT 5250
Гільза датчика, MBT 120
Діаметр захисної трубки [мм]: 11.0, Довжина вставки [мм]: 100, Тип технологічного з'єднання: G, 1/2, Діапазон температур [°C]: -50 - 200, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Використання для продукту: MBT 3560, MBT 5560
MBT 152, 80 мм, MBT 152-001-0080-00-0000
Діапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Електричне підключення: Кабель, Розмір електричного підключення: 2-дротовий, Використання для продукту: MBT 5252
MBT 152, 100 мм, MBT 152-001-0100-00-0000
Діапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Електричне підключення: Кабель, Розмір електричного підключення: 2-дротовий, Використання для продукту: MBT 5252