Гільза датчика, MBT 120

084Z2441

Діаметр захисної трубки [мм]: 11.0, Довжина вставки [мм]: 150, Тип технологічного з'єднання: G, 1/2, Діапазон температур [°C]: -50 - 200, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Використання для продукту: MBT 5250

Інформація про продукт

Вага брутто 0.124 Kilogram
Bага нетто 0.12 Kilogram
Об'єм 0.153 Liter
EAN 5702428973359

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
Process connection size 1/2
Використання для продукту MBT 5250
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Accessories, sensors
Довжина вставки [дюйм] 5.9 дюйм
Довжина вставки [мм] 150 мм
Діаметр захисної трубки [дюйм] 0.433 дюйм
Діаметр захисної трубки [мм] 11 мм
Діапазон температури [°C] [макс.] 200 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 392 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Кількість на формат упаковки 20 шт.
Матеріал з'єднання AISI 316 Ti
Матеріал захисної трубки AISI 316 Ti
Матеріал технологічного з'єднання AISI 316 Ti
Назва продукту Гільза датчика
Позначення типу MBT 120-630-150-C
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір внутрішнього з'єднання 1/2
Стандарт з'єднання ISO 228
Стандарт технологічного з'єднання ISO 228-1-A
Технологічне з'єднання Штекер/Штепсель Зовнішн.
Тип MBT 120
Тип внутрішнього з'єднання G
Тип з'єднання G
Тип технологічного з'єднання G
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality