MBT 152, 80 мм, MBT 152-001-0080-00-0000

084Z4303

Діапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Електричне підключення: Кабель, Розмір електричного підключення: 2-дротовий, Використання для продукту: MBT 5252

Інформація про продукт

Вага брутто 0.054 Kilogram
Bага нетто 0.052 Kilogram
Об'єм 0.269 Liter
EAN 5702423163724

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
UK RoHS exemption clause 12
15
18
19
21
Використання для продукту MBT 5252
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Так з винятками
Група продукції Accessories, sensors
Довжина вставки [дюйм] 3.15 дюйм
Довжина вставки [мм] 80 мм
Довжина подовжувача [дюйм] 1.97 дюйм
Довжина подовжувача [мм] 50 мм
Допуск елемента датчика Клас В
Діаметр захисної трубки [дюйм] 0.236 дюйм
Діаметр захисної трубки [мм] 6 мм
Діапазон температури [°C] [макс.] 200 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 392 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Електричне підключення Кабель
Елемент датчика [шт.] 1 шт.
Клас захисту корпусу IP IP00
Кількість клем [шт.] 3 шт.
Кількість на формат упаковки 12 шт.
Назва продукту Temperature sensor insert
Опір елем. датчика [Ом] 100
Позначення типу MBT 152-001-0080-00-0000
Проводи [шт.] 2 шт.
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Розмір електричного підключення 2-дротовий
Сигнал виходу Ohm
Стандарт елемента датчика EN 60751
Тип MBT 152
Тип вставки Фіксов.
Тип елемента датчика Pt
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality