Гільза датчика, MBT 120

084Z3076

Діаметр захисної трубки [мм]: 11.0, Довжина вставки [мм]: 100, Тип технологічного з'єднання: G, 1/2, Діапазон температур [°C]: -50 - 200, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Використання для продукту: MBT 3560, MBT 5560

Інформація про продукт

Вага брутто 0.11 Kilogram
Bага нетто 0.108 Kilogram
Об'єм 0.113 Liter
EAN 5702423227389

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
Process connection size 1/2
Використання для продукту MBT 3560, MBT 5560
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Accessories, sensors
Довжина вставки [дюйм] 3.94 дюйм
Довжина вставки [мм] 100 мм
Діаметр захисної трубки [дюйм] 0.433 дюйм
Діаметр захисної трубки [мм] 11 мм
Діапазон температури [°C] [макс.] 200 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 392 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Кількість на формат упаковки 20 шт.
Матеріал з'єднання AISI 316 Ti
Матеріал захисної трубки AISI 316 Ti
Матеріал технологічного з'єднання AISI 316 Ti
Назва продукту Гільза датчика
Позначення типу MBT 120-630-100-C
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір внутрішнього з'єднання 1/2
Стандарт з'єднання ISO 228
Стандарт технологічного з'єднання ISO 228-1-A
Технологічне з'єднання Штекер/Штепсель Зовнішн.
Тип MBT 120
Тип внутрішнього з'єднання G
Тип вставки Фіксов.
Тип з'єднання G
Тип технологічного з'єднання G
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality