Показано 106 продуктів
OF7P2-S-AF-40-85A0-050-05-T1-E20
Удосконалені фільтри гармонік для Перетворювачі частоти
OF7P2-S-AF-40-85A0-050-05-T1-E20
Повітр. охолодження, примусове, 400 В змін. струму
85 A, 50 Гц,THDi ≤ 5 %
Термореле 145 °C
IP20/Відкритого типу
AHF X4 IP20 w/ External Fan
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
OF7P2-S-AF-40-103A-050-05-T1-E20
Удосконалені фільтри гармонік для Перетворювачі частоти
OF7P2-S-AF-40-103A-050-05-T1-E20
Повітр. охолодження, примусове, 400 В змін. струму
103 A, 50 Гц,THDi ≤ 5 %
Термореле 145 °C
IP20/Відкритого типу
AHF X5 IP20 w/ External Fan
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
OF7P2-S-AF-40-139A-050-05-T1-E20
Удосконалені фільтри гармонік для Перетворювачі частоти
OF7P2-S-AF-40-139A-050-05-T1-E20
Повітр. охолодження, примусове, 400 В змін. струму
139 A, 50 Гц,THDi ≤ 5 %
Термореле 145 °C
IP20/Відкритого типу
AHF X5 IP20 w/ External Fan
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
OF7P2-S-AF-40-171A-050-05-T1-E20
Удосконалені фільтри гармонік для Перетворювачі частоти
OF7P2-S-AF-40-171A-050-05-T1-E20
Повітр. охолодження, примусове, 400 В змін. струму
171 A, 50 Гц,THDi ≤ 5 %
Термореле 145 °C
IP20/Відкритого типу
AHF X6 IP20 w/ External Fan
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
OF7P2-S-AF-40-204A-050-05-T1-E20
Удосконалені фільтри гармонік для Перетворювачі частоти
OF7P2-S-AF-40-204A-050-05-T1-E20
Повітр. охолодження, примусове, 400 В змін. струму
204 A, 50 Гц,THDi ≤ 5 %
Термореле 145 °C
IP20/Відкритого типу
AHF X6 IP20 w/ External Fan
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
OF7P2-S-AF-40-251A-050-05-T1-E20
Удосконалені фільтри гармонік для Перетворювачі частоти
OF7P2-S-AF-40-251A-050-05-T1-E20
Повітр. охолодження, примусове, 400 В змін. струму
251 A, 50 Гц,THDi ≤ 5 %
Термореле 145 °C
IP20/Відкритого типу
AHF X7 IP20 w/ Internal Fan
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
OF7P2-S-AF-40-304A-050-05-T1-E20
Удосконалені фільтри гармонік для Перетворювачі частоти
OF7P2-S-AF-40-304A-050-05-T1-E20
Повітр. охолодження, примусове, 400 В змін. струму
304 A, 50 Гц,THDi ≤ 5 %
Термореле 145 °C
IP20/Відкритого типу
AHF X7 IP20 w/ Internal Fan
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
OF7P2-S-AF-40-325A-050-05-T1-E20
Удосконалені фільтри гармонік для Перетворювачі частоти
OF7P2-S-AF-40-325A-050-05-T1-E20
Повітр. охолодження, примусове, 400 В змін. струму
325 A, 50 Гц,THDi ≤ 5 %
Термореле 145 °C
IP20/Відкритого типу
AHF X8 IP20 w/ Internal Fan
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
OF7P2-S-AN-40-11A2-050-10-T1-E20
Удосконалені фільтри гармонік для Перетворювачі частоти
OF7P2-S-AN-40-11A2-050-10-T1-E20
Повітряне охолодження, пасивне, 400 В змін. струму
11,2 A, 50 Гц,THDi ≤ 10 %
Термореле 145 °C
IP20/Відкритого типу
AHF X1 IP20 w/ Internal Fan
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
OF7P2-S-AF-40-15A3-050-10-T1-E20
Удосконалені фільтри гармонік для Перетворювачі частоти
OF7P2-S-AF-40-15A3-050-10-T1-E20
Повітр. охолодження, примусове, 400 В змін. струму
15,3 A, 50 Гц,THDi ≤ 10 %
Термореле 145 °C
IP20/Відкритого типу
AHF X1 IP20 w/ External Fan
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
OF7P2-S-AF-40-22A0-050-10-T1-E20
Удосконалені фільтри гармонік для Перетворювачі частоти
OF7P2-S-AF-40-22A0-050-10-T1-E20
Повітр. охолодження, примусове, 400 В змін. струму
22 A, 50 Гц,THDi ≤ 10 %
Термореле 145 °C
IP20/Відкритого типу
AHF X2 IP20 w/ Internal Fan
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
OF7P2-S-AF-40-30A0-050-10-T1-E20
Удосконалені фільтри гармонік для Перетворювачі частоти
OF7P2-S-AF-40-30A0-050-10-T1-E20
Повітр. охолодження, примусове, 400 В змін. струму
30 A, 50 Гц,THDi ≤ 10 %
Термореле 145 °C
IP20/Відкритого типу
AHF X2 IP20 w/ Internal Fan
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
OF7P2-S-AF-40-36A0-050-10-T1-E20
Удосконалені фільтри гармонік для Перетворювачі частоти
OF7P2-S-AF-40-36A0-050-10-T1-E20
Повітр. охолодження, примусове, 400 В змін. струму
36 A, 50 Гц,THDi ≤ 10 %
Термореле 145 °C
IP20/Відкритого типу
AHF X3 IP20 w/ Internal Fan
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
OF7P2-S-AF-40-43A0-050-10-T1-E20
Удосконалені фільтри гармонік для Перетворювачі частоти
OF7P2-S-AF-40-43A0-050-10-T1-E20
Повітр. охолодження, примусове, 400 В змін. струму
43 A, 50 Гц,THDi ≤ 10 %
Термореле 145 °C
IP20/Відкритого типу
AHF X3 IP20 w/ Internal Fan
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
OF7P2-S-AF-40-57A0-050-10-T1-E20
Удосконалені фільтри гармонік для Перетворювачі частоти
OF7P2-S-AF-40-57A0-050-10-T1-E20
Повітр. охолодження, примусове, 400 В змін. струму
57 A, 50 Гц,THDi ≤ 10 %
Термореле 145 °C
IP20/Відкритого типу
AHF X3 IP20 w/ Internal Fan
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
OF7P2-S-AF-40-70A0-050-10-T1-E20
Удосконалені фільтри гармонік для Перетворювачі частоти
OF7P2-S-AF-40-70A0-050-10-T1-E20
Повітр. охолодження, примусове, 400 В змін. струму
70 A, 50 Гц,THDi ≤ 10 %
Термореле 145 °C
IP20/Відкритого типу
AHF X4 IP20 w/ Internal Fan
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
OF7P2-S-AF-40-85A0-050-10-T1-E20
Удосконалені фільтри гармонік для Перетворювачі частоти
OF7P2-S-AF-40-85A0-050-10-T1-E20
Повітр. охолодження, примусове, 400 В змін. струму
85 A, 50 Гц,THDi ≤ 10 %
Термореле 145 °C
IP20/Відкритого типу
AHF X4 IP20 w/ External Fan
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
OF7P2-S-AF-40-103A-050-10-T1-E20
Удосконалені фільтри гармонік для Перетворювачі частоти
OF7P2-S-AF-40-103A-050-10-T1-E20
Повітр. охолодження, примусове, 400 В змін. струму
103 A, 50 Гц,THDi ≤ 10 %
Термореле 145 °C
IP20/Відкритого типу
AHF X5 IP20 w/ External Fan
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
OF7P2-S-AF-40-139A-050-10-T1-E20
Удосконалені фільтри гармонік для Перетворювачі частоти
OF7P2-S-AF-40-139A-050-10-T1-E20
Повітр. охолодження, примусове, 400 В змін. струму
139 A, 50 Гц,THDi ≤ 10 %
Термореле 145 °C
IP20/Відкритого типу
AHF X5 IP20 w/ External Fan
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
OF7P2-S-AF-40-171A-050-10-T1-E20
Удосконалені фільтри гармонік для Перетворювачі частоти
OF7P2-S-AF-40-171A-050-10-T1-E20
Повітр. охолодження, примусове, 400 В змін. струму
171 A, 50 Гц,THDi ≤ 10 %
Термореле 145 °C
IP20/Відкритого типу
AHF X6 IP20 w/ Internal Fan
Інші варіанти відповідно до Коду моделі