OF7P2-S-AF-40-304A-050-05-T1-E20

132N6816

Удосконалені фільтри гармонік для Перетворювачі частоти
OF7P2-S-AF-40-304A-050-05-T1-E20
Повітр. охолодження, примусове, 400 В змін. струму
304 A, 50 Гц,THDi ≤ 5 %
Термореле 145 °C
IP20/Відкритого типу
AHF X7 IP20 w/ Internal Fan
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: OF7P2-S-AF-40-304A-050-05-T1-E20

Інформація про продукт

Вага брутто 227 kg
Bага нетто 206 kg
Volume 672 l
EAN 5715253108865

Advanced Harmonic Filter OF7P2

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Серія продукції OF7P2 Удосконалені фільтри гармонік
Призначення виробу -S Перетворювачі частоти
Спосіб охолодження -AF Повітр. охолодження, примусове
Клас напруги -40 400 В змін. струму
Номінальний струм -304A 304 A
Номінальна частота -050 50 Гц
2-й клас напруги N/A Н/Д
2-й номінальний струм N/A Н/Д
2-а номінальна частота N/A Н/Д
Гармонічне спотворення струму -05 THDi ≤ 5 %
Тепловий захист -T1 Термореле 145 °C
Клас захисту -E20 IP20/Відкритого типу
Позначення корпусу +P2AX7I AHF X7 IP20 w/ Internal Fan
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Код замовлення деталі 1 OF7P2-S-AF-40-304A-050-05-T1
Код замовлення деталі 2 -E20
Типовий код деталі 1 OF7P2-S-AF-40-304A-050-05-T1
Типовий код деталі 2 -E20
Код моделі 01 OF7P2-S-AF-40-304A-050-05-T1
Код моделі 02 -E20
Розрахована брутто-вага [кг] 227
Розрахована нетто-вага [кг] 206
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality