Конфігурувати продукт

Advanced Harmonic Filter

Виберіть базові критерії для вашого нового продукту

Загальне
Обов'язково
(OF7P2) Удосконалені фільтри гармонік
(-S) Перетворювачі частоти
(-AF) Повітр. охолодження, примусове
(-40) 400 В змін. струму
(-050) 50 Гц
(N/A) Н/Д
(N/A) Н/Д
(N/A) Н/Д
(-T1) Термореле 145 °C
(-E20) IP20/Відкритого типу
(+P2AX4E) AHF X4 IP20 w/ External Fan
(GLBL) Міжнародний (Стандарт)
(OF7P2-S-AF-40-85A0-050-05-T1) OF7P2-S-AF-40-85A0-050-05-T1
(-E20) -E20
(109.600) 109,6
(98.000) 98
(B901) (B901) Завод DK