OF7P2-S-AN-40-11A2-050-10-T1-E20
132N6818
Удосконалені фільтри гармонік для Перетворювачі частоти
OF7P2-S-AN-40-11A2-050-10-T1-E20
Повітряне охолодження, пасивне, 400 В змін. струму
11,2 A, 50 Гц,THDi ≤ 10 %
Термореле 145 °C
IP20/Відкритого типу
AHF X1 IP20 w/ Internal Fan
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
Код моделі:
OF7P2-S-AN-40-11A2-050-10-T1-E20
Цей удосконалений пасивний фільтр гармонік забезпечує рівні продуктивності системи THDi ≤ 5 % або ≤ 10 % відповідно. Сумісний із системами на основі перетворювачів частоти iC7 та/або приводів VLT®.