VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus

Показано 1 979 продуктів

132H0150

7DP-016850-000018880

NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101

NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму, 168 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: як клеми A1, 2,5 мм
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: Немає опцій
D Slot: Немає опцій
E Slot: OPT-E9-V: 2-порт. Ethernet
Manual: Англійська
Корпус 05 з рідин. охолодж.

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101

132H0174

7DP-030050-000019284

NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL

NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму, 300 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: D7, Вимір. напруги в мережі
D Slot: Немає опцій
E Slot: Немає опцій
Manual: Голландська
Корпус 61 з рідин. охолодж.

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL

132H0263

7DP-115050-000017055

NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL

NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму, 1150 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: AF,STO, ATEX терм.
C Slot: BH,3 канали вимірюв. темп.
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: Немає опцій
Manual: Голландська
Корпус 63 з рідин. охолодж.
ATEX: II (2) GD
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL

132H0264

7DA-115050-000017080

NXA11505-A0T02WG-A1A2BHB500+FL23+DLNL

NXA11505-A0T02WG-A1A2BHB500+FL23+DLNL
Vacon Блок акт. периф. обл.
380–500 В змінного струму, 1150 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: BH,3 канали вимірюв. темп.
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: Немає опцій
Manual: Голландська
Корпус 63 з рідин. охолодж.

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXA11505-A0T02WG-A1A2BHB500+FL23+DLNL

132H0271

7DP-234060-000016947

NXP23406-A0T0IWG-A1A3000000

NXP23406-A0T0IWG-A1A3000000
Vacon NXP — Асортимент продукції
525–690 В~(640–1100 Впос. стр), 2340 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A3,1RO(NO/NC),1RO(NC), терм.
C Slot: Немає опцій
D Slot: Немає опцій
E Slot: Немає опцій
Manual: Англійська
2хКорпус  64 з рідин. охолодж.

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXP23406-A0T0IWG-A1A3000000

132H0322

7DA-030050-000017640

NXA03005-A0T02WG-A1A200D200+FL23+DLNL

NXA03005-A0T02WG-A1A200D200+FL23+DLNL
Vacon Блок акт. периф. обл.
380–500 В змінного струму, 300 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: Немає опцій
D Slot: Панель D2 в слоті D
E Slot: Немає опцій
Manual: Голландська
Корпус 61 з рідин. охолодж.

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXA03005-A0T02WG-A1A200D200+FL23+DLNL

132H0398

7DA-059060-000022894

NXA05906-A0T02WG-A1A20000CI

NXA05906-A0T02WG-A1A20000CI
Vacon Блок акт. периф. обл.
525–690 В~(640–1100 Впос. стр), 590 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: Немає опцій
D Slot: Немає опцій
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Англійська
Корпус 63 з рідин. охолодж.

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXA05906-A0T02WG-A1A20000CI

132H0399

7DP-050260-000022898

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP — Асортимент продукції
525–690 В~(640–1100 Впос. стр), 502 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: Немає опцій
D Slot: Немає опцій
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Англійська
Корпус 62 з рідин. охолодж.

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101

132H0400

7DP-050260-000024081

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102
Vacon NXP — Асортимент продукції
525–690 В~(640–1100 Впос. стр), 502 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: Немає опцій
D Slot: Немає опцій
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Англійська
Корпус 62 з рідин. охолодж.

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102

132H0401

7DA-050260-000024087

NXA05026-A0T02WG-A1A20000CI

NXA05026-A0T02WG-A1A20000CI
Vacon Блок акт. периф. обл.
525–690 В~(640–1100 Впос. стр), 502 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: Немає опцій
D Slot: Немає опцій
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Англійська
Корпус 62 з рідин. охолодж.

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXA05026-A0T02WG-A1A20000CI

Вигляд: