NXA03005-A0T02WG-A1A200D200+FL23+DLNL

132H0322

NXA03005-A0T02WG-A1A200D200+FL23+DLNL
Vacon Блок акт. периф. обл.
380–500 В змінного струму 300 АIP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: Немає опцій
D Slot: Панель D2 в слоті D
E Slot: Немає опцій
Manual: Голландська
Корпус61 з рідин. охолодж.

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXA03005-A0T02WG-A1A200D200+FL23+DLNL
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 56 Kilogram
Bага нетто 55 Kilogram
EAN 5714853288939

 

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Product Group NXA Блок акт. периф. обл.
Настроюваний привод +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Механічна модифікація W Рідинне охолодження
Напруга в мережі 5- 380–500 В змінного струму
Струм 0300 300 А
Консоль керування A Алфавітно-цифровий дисплей
Корпус 0 IP00
EMC, рівні випромінювання T IEC61800-3 для IT-мереж
Гальмівний переривач 0 Без гальма
Електрична модифікація 2 Модуль AFE без LCL
Модифікації карти G- Волок. з'єднання + лак. др.пл.
Транспортувальне упакування +GSCB Карт. кор. як трансп. упак.
+W Гарантійний період +WT01 Гарантія 12/18 місяців (+WT01)
Опція фланш-панелі +QGNO Без панелі кабелепров.
Додатковий слот A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Додатковий слот В A2 A2,2RO(NO/NC)
Додатковий слот С 00 Немає опцій
Додатковий слот D D2 Панель D2 в слоті D
Додатковий слот E 00 Немає опцій
Мовний пакет мікропрограми +FL23 Мова;UK,UK,DE,FR,ITWestEurII
Рівень документації +DPAP Роздруковані інструкції
Бажана мова документації +DLNL Голландська
Системне ПЗ +FNP02 Системне ПЗ NXP
Ліцензія ПЗ NONE Без ліцензійнії ПЗ
Прикладна програма +ARFIFF02 Застос. AFE NXA, NXI, NXP
Набір параметрів NONE Немає
Параметр двигуна за замовч. +LS50 Част. двигуна за замовч. 50Гц
Опції маркування +LPC1 Без дод. маркування
Спец. структура BoM +SPC0 Стандартна конфігурація BoM
Схвалено СЕ +GACE Схвалено СЕ
Схвалено UL +GAUL Схвалено UL
Схвалення RCM +GACT Схвалення RCM N16307
Схвал. для морського викор. NONE Немає схвал. для морс. викор.
Схвалено КС +GAKC Схвалено в Кореї
Схвалено в Україні +GAUA Схвалено в Україні
Схвалено EAC +GAEA Схвалено EAC
Регіон -R00 Міжнародний (-R00)
Типорозмір CH61 Корпус61 з рідин. охолодж.
Ідентифікація підсімейства NONE Звичайн. клієнт замовив
Специф. для клієн. вар. потуж. NONE Номінальна потужність
Типовий код деталі 1 7DA-030050
Типовий код деталі 2 -000017640
Текст позиції продажу CH6103005-0T CH6103005-0T
Код моделі 01 NXA03005-A0T02WG-
Код моделі 02 A1A200D200
Код моделі 03 +FL23
Код моделі 05 +DLNL
Calculated Net Weight [kg] 55
Calculated Gross Weight [kg] 56
Низьке перевант. двигуна [кВт] 240 240
Вис. пот. дв. при перев. [кВт] - -
Габаритні розміри (мм) 246X658X374 246X658X374
Постійний струм (ВП) [A] 200 200
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Префікс VXSNXLM 7 7
Платформа VXSNXLM D D
Складський код деталі 1 7DW-030050-118LWZ
Номер елемента 7DA-030050 7DA-030050
перевірити заповнення OK OK
Calculated Net Weight 55
Help Counter 1
Завод із рядка замовлення B503 B503
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality