Показано 390 продуктів
7DA-046050-000029276
NXA04605-A0T02SG-A1A3D700E9+FL23+MASG+ARFIFF03+GSNT+GABV+SPXV
NXA04605-A0T02SG-A1A3D700E9+FL23+MASG+ARFIFF03+GSNT+GABV+SPXV
Vacon Блок акт. периф. обл.
380–500 В змінного струму, 460 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A3,1RO(NO/NC),1RO(NC), терм.
C Slot: D7, Вимір. напруги в мережі
D Slot: Немає опцій
E Slot: OPT-E9-V: 2-порт. Ethernet
Manual: Англійська
FR10 INU
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DA-103060-000015212
NXA10306-A0T02SG-A1A2D700EA+FL23+MASG+ARFIFF03
NXA10306-A0T02SG-A1A2D700EA+FL23+MASG+ARFIFF03
Vacon Блок акт. периф. обл.
525–690 В~(640–1100 Впос. стр), 1030 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: D7, Вимір. напруги в мережі
D Slot: Немає опцій
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: Англійська
FR13 INU
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DA-032560-000037822
NXA03256-G0T02SG-A1A2B50000+FL26+MASG+ARFIFF03+GSNT+DLRU+GNUL+EMAR+GNKC+GNUA+GNEA+LPC2+SPXC
Vacon Блок акт. периф. обл.
525–690 В~(640–1100 Впос. стр), 325 А,IP00
Графічна панель
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: B5,3RO(NO)
D Slot: Немає опцій
E Slot: Немає опцій
Manual: Російська
FR10 INU
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DA-026150-000039634
NXA02615-A0T02SG-A8B1D7B1E9+FL23+MASG+ARFIFF03+DNOT+GALR
Vacon Блок акт. периф. обл.
380–500 В змінного струму, 261 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: якA1,AI,AO,10Вref гальв відок
B Slot: 6DI/DO (програмов, DI або DO)
C Slot: D7, Вимір. напруги в мережі
D Slot: Панель B1 в слоті D
E Slot: OPT-E9-V: 2-порт. Ethernet
Manual: Англійська
Корпус 09 INU
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DA-026150-000040092
NXA02615-A0T02SG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon Блок акт. периф. обл.
380–500 В змінного струму, 261 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: D7, Вимір. напруги в мережі
D Slot: Немає опцій
E Slot: OPT-E9-V: 2-порт. Ethernet
Manual: Англійська
Корпус 09 INU
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DA-115050-000041549
NXA11505-A0T02SG-A1A2D7B5E9+MASG+ARFIFF03+GAMA+LPC2
Vacon Блок акт. периф. обл.
380–500 В змінного струму, 1150 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: D7, Вимір. напруги в мережі
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: OPT-E9-V: 2-порт. Ethernet
Manual: Англійська
FR13 INU
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DP-002255-000041593
NXP00225-A5H1SSV-A1A2D700EA+QGLM+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму, 22 А,IP54/NEMA12
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3
Інтегр. гальмівний переривач
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: D7, Вимір. напруги в мережі
D Slot: Немає опцій
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: Англійська
FR05
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DA-032560-000043962
NXA03256-A0T02SG-A1A2D7C6D6+MASG+ARFIFF03
Vacon Блок акт. периф. обл.
525–690 В~(640–1100 Впос. стр), 325 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: D7, Вимір. напруги в мережі
D Slot: (C6)CANopen
E Slot: CAN-Bus (гальв. відокремлена)
Manual: Англійська
FR10 INU
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DP-010552-000049908
NXP01055-A2T0SSV-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму, 105 А,IP21/NEMA1
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: D7, Вимір. напруги в мережі
D Slot: Немає опцій
E Slot: OPT-E9-V: 2-порт. Ethernet
Manual: Англійська
FR07
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DP-020555-000050497
NXP02055-A5T0BSV-A1A2D7B5E9+QGLM+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму, 205 А,IP54/NEMA12
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: D7, Вимір. напруги в мережі
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: OPT-E9-V: 2-порт. Ethernet
Manual: Англійська
FR08
Інші варіанти відповідно до Коду моделі