7DA-032560-000037822

132H5359

NXA03256-G0T02SG-A1A2B50000+FL26+MASG+ARFIFF03+GSNT+DLRU+GNUL+EMAR+GNKC+GNUA+GNEA+LPC2+SPXC
Vacon Блок акт. периф. обл.
525–690 В~(640–1100 Впос. стр), 325 А,IP00
Графічна панель
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: B5,3RO(NO)
D Slot: Немає опцій
E Slot: Немає опцій
Manual: Російська
FR10 INU

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXA03256-G0T02SG-A1A2B50000+FL26+MASG+ARFIFF03+GSNT+DLRU+GNUL+EMAR+GNKC+GNUA+GNEA+LPC2+SPXC

Інформація про продукт

Вага брутто 101 kg
Bага нетто 100 kg
Об'єм 0 l
EAN 5714853344055

VACON NX_

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції NXA Блок акт. периф. обл.
Настроюваний привод +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Механічна модифікація S Станд. прив. з пов. охол.
Напруга в мережі 6- 525–690 В~(640–1100 Впос. стр)
Струм 0325 325 А
Консоль керування G Графічна панель
Корпус 0 IP00
EMC, рівні випромінювання T IEC61800-3 для IT-мереж
Гальмівний переривач 0 Без гальма
Електрична модифікація 2 Модуль AFE без LCL
Модифікації карти G- Волок. з'єднання + лак. др.пл.
Транспортувальне упакування +GSNT Без упакування
+W Гарантійний період +WT01 Гарантія 12/18 місяців (+WT01)
Опція фланш-панелі +QGNO Без панелі кабелепров.
Додатковий слот A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Додатковий слот В A2 A2,2RO(NO/NC)
Додатковий слот С B5 B5,3RO(NO)
Додатковий слот D 00 Немає опцій
Додатковий слот E 00 Немає опцій
Мовний пакет мікропрограми +FL26 Мова мп; UK,RU,CN;Інші
Рівень документації +DPAP Роздруковані інструкції
Бажана мова документації +DLRU Російська
Системне ПЗ +FNP02 Системне ПЗ NXP
Ліцензія ПЗ +MASG Ліцензія Grid Converter
Прикладна програма +ARFIFF03 Перетв. мережі. NXA, NXI, NXP
Набір параметрів NONE Немає
Параметр двигуна за замовч. +LS50 Част. двигуна за замовч. 50Гц
Опції маркування +LPC2 Два компл. маркування виробу
Спец. структура BoM +SPC0 Стандартна конфігурація BoM
Схвалено СЕ +GACE Схвалено СЕ
Схвалено UL +GNUL Немає схвалення UL
Схвалення RCM +GACT Схвалення RCM N16307
Схвал. для морського викор. +EMAR Схвалення для морського викор.
Схвалено КС +GNKC Немає схвалення в Кореї
Схвалено в Україні +GNUA Немає схвал. в Україні
Схвалено EAC +GNEA Немає схвалення EAC
Регіон -R00 Міжнародний (-R00)
Типорозмір FI10 FR10 INU
Ідентифікація підсімейства +SPXC Підконф. VEO, лише Summium
Специф. для клієн. вар. потуж. NONE Номінальна потужність
Типовий код деталі 1 7DA-032560
Типовий код деталі 2 -000037822
Текст позиції продажу FI1003256-0T
Код моделі 01 NXA03256-G0T02SG-
Код моделі 02 A1A2B50000
Код моделі 03 +FL26+MASG
Код моделі 04 +ARFIFF03+GSNT
Код моделі 05 +DLRU+GNUL+EMAR
Код моделі 06 +GNKC+GNUA+GNEA+LPC2+SPXC
Розрахована нетто-вага [кг] 97
Розрахована брутто-вага [кг] 98
Низьке перевант. двигуна [кВт] 377
Вис. пот. дв. при перев. [кВт] -
Габаритні розміри (мм) 239X1030X552
Постійний струм (НП) [A] 325
Постійний струм (ВП) [A] 261
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Префікс VXSNXLM 7
Платформа VXSNXLM D
Номер елемента 7DA-032560
перевірити заповнення OK
Help Counter 1
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality