7DA-026150-000039634

132H6180

NXA02615-A0T02SG-A8B1D7B1E9+FL23+MASG+ARFIFF03+DNOT+GALR
Vacon Блок акт. периф. обл.
380–500 В змінного струму, 261 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: якA1,AI,AO,10Вref гальв відок
B Slot: 6DI/DO (програмов, DI або DO)
C Slot: D7, Вимір. напруги в мережі
D Slot: Панель B1 в слоті D
E Slot: OPT-E9-V: 2-порт. Ethernet
Manual: Англійська
Корпус 09 INU

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXA02615-A0T02SG-A8B1D7B1E9+FL23+MASG+ARFIFF03+DNOT+GALR
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 68 kg
Bага нетто 67 kg
Об'єм 0 l
EAN 5714853352272

VACON NX_

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції NXA Блок акт. периф. обл.
Настроюваний привод +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Механічна модифікація S Станд. прив. з пов. охол.
Напруга в мережі 5- 380–500 В змінного струму
Струм 0261 261 А
Консоль керування A Алфавітно-цифровий дисплей
Корпус 0 IP00
EMC, рівні випромінювання T IEC61800-3 для IT-мереж
Гальмівний переривач 0 Без гальма
Електрична модифікація 2 Модуль AFE без LCL
Модифікації карти G- Волок. з'єднання + лак. др.пл.
Транспортувальне упакування +GSCB Карт. кор. як трансп. упак.
+W Гарантійний період +WT01 Гарантія 12/18 місяців (+WT01)
Опція фланш-панелі +QGNO Без панелі кабелепров.
Додатковий слот A A8 якA1,AI,AO,10Вref гальв відок
Додатковий слот В B1 6DI/DO (програмов, DI або DO)
Додатковий слот С D7 D7, Вимір. напруги в мережі
Додатковий слот D B1 Панель B1 в слоті D
Додатковий слот E E9 OPT-E9-V: 2-порт. Ethernet
Мовний пакет мікропрограми +FL23 Мова;UK,UK,DE,FR,ITWestEurII
Рівень документації +DNOT Немає інструкцій
Бажана мова документації +DLUK Англійська
Системне ПЗ +FNP02 Системне ПЗ NXP
Ліцензія ПЗ +MASG Ліцензія Grid Converter
Прикладна програма +ARFIFF03 Перетв. мережі. NXA, NXI, NXP
Набір параметрів NONE Немає
Параметр двигуна за замовч. +LS50 Част. двигуна за замовч. 50Гц
Опції маркування +LPC1 Без дод. маркування
Спец. структура BoM +SPC0 Стандартна конфігурація BoM
Схвалено СЕ +GACE Схвалено СЕ
Схвалено UL +GAUL Схвалено UL
Схвалення RCM +GACT
Схвал. для морського викор. +GALR Регістр судноплавства Ллойда
Схвалено КС +GAKC Схвалено в Кореї
Схвалено в Україні +GAUA Схвалено в Україні
Схвалено EAC +GAEA Схвалено EAC
Регіон -R00 Міжнародний (-R00)
Типорозмір FI09 Корпус 09 INU
Ідентифікація підсімейства NONE Звичайн. клієнт замовив
Специф. для клієн. вар. потуж. NONE Номінальна потужність
Типовий код деталі 1 7DA-026150
Типовий код деталі 2 -000039634
Текст позиції продажу FI0902615-0T
Код моделі 01 NXA02615-A0T02SG-
Код моделі 02 A8B1D7B1E9
Код моделі 03 +FL23+MASG
Код моделі 04 +ARFIFF03
Код моделі 05 +DNOT+GALR
Розрахована нетто-вага [кг] 67
Розрахована брутто-вага [кг] 68
Низьке перевант. двигуна [кВт] 175
Вис. пот. дв. при перев. [кВт] -
Габаритні розміри (мм) 239X1030X372
Постійний струм (НП) [A] 261
Постійний струм (ВП) [A] 205
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Префікс VXSNXLM 7
Платформа VXSNXLM D
Номер елемента 7DA-026150
перевірити заповнення OK
Help Counter 1
Завод із рядка замовлення D801
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality