7DP-002255-000041593

132H7352

NXP00225-A5H1SSV-A1A2D700EA+QGLM+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму, 22 А,IP54/NEMA12
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3
Інтегр. гальмівний переривач
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: D7, Вимір. напруги в мережі
D Slot: Немає опцій
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: Англійська
FR05
B Slot: A2,2RO(NO/NC)

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXP00225-A5H1SSV-A1A2D700EA+QGLM+MASG+ARFIFF03

Інформація про продукт

Вага брутто 9.1 kg
Bага нетто 8.1 kg
Об'єм 0 l
EAN 5714853364954

VACON NX_

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції NXP NXP — Асортимент продукції
Настроюваний привод +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Механічна модифікація S Станд. прив. з пов. охол.
Напруга в мережі 5- 380–500 В змінного струму
Струм 0022 22 А
Консоль керування A Алфавітно-цифровий дисплей
Корпус 5 IP54/NEMA12
EMC, рівні випромінювання H IEC61800-3
Гальмівний переривач 1 Інтегр. гальмівний переривач
Електрична модифікація S Стандартний 6-імп. з дроселем
Модифікації карти V- Пряме з’єдн. з лак. платами
Транспортувальне упакування +GSCB Карт. кор. як трансп. упак.
+W Гарантійний період +WT01 Гарантія 12/18 місяців (+WT01)
Опція фланш-панелі +QGLM Метрична панель каналу
Додатковий слот A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Додатковий слот В A2 A2,2RO(NO/NC)
Додатковий слот С D7 D7, Вимір. напруги в мережі
Додатковий слот D 00 Немає опцій
Додатковий слот E EA (EA)Advanced 2-port ethernet
Мовний пакет мікропрограми +FL22 Мова мп;UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Рівень документації +DQCK Кор. пос. з інстр. для корист.
Бажана мова документації +DLUK Англійська
Системне ПЗ +FNP02 Системне ПЗ NXP
Ліцензія ПЗ +MASG Ліцензія Grid Converter
Прикладна програма +ARFIFF03 Перетв. мережі. NXA, NXI, NXP
Набір параметрів NONE Немає
Параметр двигуна за замовч. +LS50 Част. двигуна за замовч. 50Гц
Опції маркування +LPC1 Без дод. маркування
Спец. структура BoM +SPC0 Стандартна конфігурація BoM
Схвалено СЕ +GACE Схвалено СЕ
Схвалено UL +GAUL Схвалено UL
Схвалення RCM +GACT
Схвал. для морського викор. NONE Немає схвал. для морс. викор.
Схвалено КС +GAKC Схвалено в Кореї
Схвалено в Україні +GAUA Схвалено в Україні
Схвалено EAC +GAEA Схвалено EAC
Регіон -R00 Міжнародний (-R00)
Типорозмір FR05 FR05
Ідентифікація підсімейства NONE Звичайн. клієнт замовив
Специф. для клієн. вар. потуж. NONE Номінальна потужність
Типовий код деталі 1 7DP-002255
Типовий код деталі 2 -000041593
Текст позиції продажу FR0500225-5H
Код моделі 01 NXP00225-A5H1SSV-
Код моделі 02 A1A2D700EA+QGLM
Код моделі 03 +MASG
Код моделі 04 +ARFIFF03
Розрахована нетто-вага [кг] 8.1
Розрахована брутто-вага [кг] 9.1
Низьке перевант. двигуна [кВт] 11
Вис. пот. дв. при перев. [кВт] 7,5
Габаритні розміри (мм) 144X417X214
Постійний струм (НП) [A] 23
Постійний струм (ВП) [A] 16
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Префікс VXSNXLM 7
Платформа VXSNXLM D
Номер елемента 7DP-002255
перевірити заповнення OK
Help Counter 1
Завод із рядка замовлення D801
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality