Показано 21 продуктів
Клапан з електроприводом, ICMTS 20B, Сталь
Розмір вихідного підключення [мм]: 25.0, Розмір вхідного підключення [мм]: 25.00, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Значення Kv [м/год]: 2.400, Макс. робочий тиск [бар]: 140.0
Клапан з електроприводом, ICMTS 20C, Сталь
Розмір вихідного підключення [мм]: 25.0, Розмір вхідного підключення [мм]: 25.00, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Значення Kv [м/год]: 4.600, Макс. робочий тиск [бар]: 140.0
Електричний регулювальний клапан, CCMT 2
Холодоагенти: R744; R410A; R134a; R1234yf, Значення Kv [м/год]: 0.170, Макс. робочий тиск [бар]: 140.0, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1
Електричний регулювальний клапан, CCMT 4
Холодоагенти: R744; R410A; R134a; R1234yf, Значення Kv [м/год]: 0.450, Макс. робочий тиск [бар]: 140.0, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1
Електричний регулювальний клапан, CCMT 8
Холодоагенти: R744; R410A; R134a; R1234yf, Значення Kv [м/год]: 0.930, Макс. робочий тиск [бар]: 140.0, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1
Електричний регулювальний клапан, CCMT 16
Холодоагенти: R744; R410A; R134a, Значення Kv [м/год]: 1.600, Макс. робочий тиск [бар]: 140.0, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1
Електричний регулювальний клапан, CCMT 24
Холодоагенти: R744; R410A; R134a, Значення Kv [м/год]: 2.400, Макс. робочий тиск [бар]: 140.0, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1
Електричний регулювальний клапан, CCMT 30
Холодоагенти: R744; R410A; R134a, Значення Kv [м/год]: 3.000, Макс. робочий тиск [бар]: 140.0, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1
Електричний регулювальний клапан, CCMT 42
Холодоагенти: R744; R410A; R134a, Значення Kv [м/год]: 4.200, Макс. робочий тиск [бар]: 140.0, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1
Електричний регулювальний клапан, CCMT 3L
Холодоагенти: R744, Значення Kv [м/год]: 0.260, Макс. робочий тиск [бар]: 130.0, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 9