Показано 26 продуктів
Поплавцевий клапан, SV 1
Розмір вхідного підключення [мм]: 25.7, Макс. робочий тиск [бар]: 28.0, null: -50 - 65
Поплавцевий клапан, SV 3
Розмір вхідного підключення [мм]: 25.7, Макс. робочий тиск [бар]: 28.0, null: -50 - 65
Поплавцевий клапан, SV 4
Розмір вхідного підключення [мм]: 21.8, Макс. робочий тиск [бар]: 28.0, null: -50 - 120
Поплавцевий клапан, SV 5
Розмір вхідного підключення [мм]: 21.8, Макс. робочий тиск [бар]: 28.0, null: -50 - 120
Поплавцевий клапан, HFI 040
Розмір вхідного підключення [мм]: 100.0, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Розмір вихідного підключення [мм]: 50.0, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Макс. робочий тиск [бар]: 25.0, null: -50 - 80, 1.6 л - 4.6 л, Чистий обсяг [л]: 6.400
Поплавцевий клапан, HFI 050
Розмір вхідного підключення [мм]: 100.0, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Розмір вихідного підключення [мм]: 50.0, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Макс. робочий тиск [бар]: 25.0, null: -50 - 80, 1.6 л - 4.6 л, Чистий обсяг [л]: 6.400
Поплавцевий клапан, HFI 060
Розмір вхідного підключення [мм]: 100.0, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Розмір вихідного підключення [мм]: 50.0, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Макс. робочий тиск [бар]: 25.0, null: -50 - 80, 1.6 л - 4.6 л, Чистий обсяг [л]: 6.400
Поплавцевий клапан, HFI 050
Розмір вхідного підключення [мм]: 150.0, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Розмір вихідного підключення [мм]: 50.0, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Макс. робочий тиск [бар]: 25.0, null: -50 - 80, 1.6 л - 4.6 л, Чистий обсяг [л]: 6.400