Balance pipe Weld conn. size |
1 in |
CE evaluated |
Yes |
Differential pressure max[bar] |
19 бар |
Differential pressure max[psi] |
276 фунт на дюйм² |
Float housig material |
Steel |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
UL evaluated |
Yes |
Відповідність RoHS в Китаї |
Out of scope |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Out of scope |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Out of scope |
Група продукції |
Liquid level regulating valves |
Група рідини |
1 2 |
Дозволи |
CE EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
Діапазон температури [°C] [макс.] |
120 °C |
Діапазон температури [°C] [мін.] |
-50 °C |
Діапазон температури [°F] [Макс.] |
248 °F |
Діапазон температури [°F] [Мін.] |
-58 °F |
Значення Cv [гал/хв] |
0.5 ґал/хв |
Значення Kv [м/год] |
0.43 м³/год |
Категорія |
II |
Кількість на формат упаковки |
1 шт. |
Макс. робочий тиск [бар] |
28 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
406 фунт-сила на дюйм² |
Матеріал з'єднання |
Сталь |
Матеріал корпусу |
Сталь |
Назва виробу в досьє SCIP |
SV |
Назва продукту |
Поплавцевий клапан |
Номер досьє SCIP |
d8b0f6a1-728a-40b2-874a-789152b4342b |
Номінальна продуктивність R134a [TR] |
8.5 TR |
Номінальна продуктивність R134a [кВт] |
29.9 кВт |
Номінальна продуктивність R22 [TR] |
10.89 TR |
Номінальна продуктивність R22 [кВт] |
38.3 кВт |
Номінальна продуктивність R404A/R507 [TR] |
7.99 TR |
Номінальна продуктивність R404A/R507 [кВт] |
28.1 кВт |
Номінальна продуктивність R717 [TR] |
52.9 TR |
Номінальна продуктивність R717 [кВт] |
186 кВт |
Опис продукту |
Поплавцевий клапан |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Тип |
SV 6 |
Тип підключення пілотної лінії |
Welding |
Умови ном. продукт. [IMP] |
+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
Умови ном. продукт. [SI] |
+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
Формат упаковки |
Упаковка на одну одиницю |
Холодоагенти |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507A R717 |