Поплавцевий клапан, SV 3E

027B0081

Опис продукту: Поплавцевий клапан, Дозволи: LLC CDC TYSK; CE; EAC

Інформація про продукт

Вага брутто 7.608 Kilogram
Bага нетто 7.035 Kilogram
Об'єм 20.671 Liter
EAN 5702428292184

 

Balance pipe Solder conn. size 1 1/8 in
Balance pipe Weld conn. size 1 in
CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
Differential pressure max[bar] 16 бар
Differential pressure max[psi] 232 фунт на дюйм²
Float housig material Steel
Pilot line conn. size [mm] OD Ø9,8/ID Ø6,8
Pilot line conn. size [mm] OD Ø9,8/ID Ø6,8
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Liquid level regulating valves
Група рідини 1
2
Дозволи CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Діапазон температури [°C] [макс.] 65 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 149 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Значення Cv [гал/хв] 0.16 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 0.14 м³/год
Категорія I
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 28 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 406 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Low temperature, steel
Матеріал корпусу Low temperature steel
Назва виробу в досьє SCIP SV
Назва продукту Поплавцевий клапан
Номер досьє SCIP 5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6
Номінальна продуктивність R134a [TR] 2.84 TR
Номінальна продуктивність R134a [кВт] 10 кВт
Номінальна продуктивність R22 [TR] 3.7 TR
Номінальна продуктивність R22 [кВт] 13 кВт
Номінальна продуктивність R404A/R507 [TR] 2.76 TR
Номінальна продуктивність R404A/R507 [кВт] 9.7 кВт
Номінальна продуктивність R717 [TR] 18.2 TR
Номінальна продуктивність R717 [кВт] 64 кВт
Опис продукту Поплавцевий клапан
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип SV 3E
Тип підключення пілотної лінії Welding
Умови ном. продукт. [IMP] +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Умови ном. продукт. [SI] +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R1270
R170
R290
R600
R600a
RE170

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality