Поплавцевий клапан, SV 1

027B2021

Розмір вхідного підключення [мм]: 25.70, Макс. робочий тиск [бар]: 28.0, Діапазон температур [°C]: -50 - 65

Інформація про продукт

Вага брутто 10.074 Kilogram
Bага нетто 6.65 Kilogram
Об'єм 22.14 Liter
EAN 5702422043621

 

Balance pipe Solder conn. size 1 1/8 in
Balance pipe Weld conn. size 1 in
CE evaluated Yes
Float housig material Low temperature steel
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Pilot line conn. size [mm] OD Ø9,8/ID Ø6,8
Pilot line conn. size [mm] OD Ø9,8/ID Ø6,8
UL evaluated Yes
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група рідини 1
2
Дозволи CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
UKCA
Діапазон температури [°C] [макс.] 65 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 149 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Значення Cv [гал/хв] 0.07 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 0.06 м³/год
Категорія I
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 28 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 406 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Low temperature, steel
Матеріал корпусу Low temperature steel
Назва виробу в досьє SCIP SV
Назва продукту Поплавцевий клапан
Номер досьє SCIP 5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6
Номінальна продуктивність R134a [TR] 1.11 TR
Номінальна продуктивність R134a [кВт] 3.9 кВт
Номінальна продуктивність R22 [TR] 1.34 TR
Номінальна продуктивність R22 [кВт] 4.7 кВт
Номінальна продуктивність R404A/R507 [TR] 1.05 TR
Номінальна продуктивність R404A/R507 [кВт] 3.7 кВт
Номінальна продуктивність R717 [TR] 7.1 TR
Номінальна продуктивність R717 [кВт] 25 кВт
Опис продукту Поплавцевий клапан
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вхідного підключення [мм] 25.7 мм
Тип підключення пілотної лінії Welding
Умови ном. продукт. [IMP] +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Умови ном. продукт. [SI] +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507A
R717

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality