Поплавцеві розширювальні клапани

Показано 26 продуктів

027B2021

Поплавцевий клапан, SV 1

Розмір вхідного підключення [мм]: 25.70, Макс. робочий тиск [бар]: 28.0, Діапазон температур [°C]: -50 - 65

027B2023

Поплавцевий клапан, SV 3

Розмір вхідного підключення [мм]: 25.70, Макс. робочий тиск [бар]: 28.0, Діапазон температур [°C]: -50 - 65

027B2024

Поплавцевий клапан, SV 4

Розмір вхідного підключення [мм]: 21.80, Макс. робочий тиск [бар]: 28.0, Діапазон температур [°C]: -50 - 120

027B2025

Поплавцевий клапан, SV 5

Розмір вхідного підключення [мм]: 21.8, Макс. робочий тиск [бар]: 28.0, Діапазон температур [°C]: -50 - 120

027B2026

Поплавцевий клапан, SV 6

Макс. робочий тиск [бар]: 28.0, Діапазон температур [°C]: -50 - 120

148G3092

Поплавцевий клапан, HFI 040

Розмір вхідного підключення [мм]: 100.00, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Розмір вихідного підключення [мм]: 50.0, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Макс. робочий тиск [бар]: 25.0, Діапазон температур [°C]: -50 - 80, 1.6 л - 4.6 л, Чистий обсяг [л]: 6.400

148G3093

Поплавцевий клапан, HFI 050

Розмір вхідного підключення [мм]: 100.00, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Розмір вихідного підключення [мм]: 50.0, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Макс. робочий тиск [бар]: 25.0, Діапазон температур [°C]: -50 - 80, 1.6 л - 4.6 л, Чистий обсяг [л]: 6.400

148G3094

Поплавцевий клапан, HFI 060

Розмір вхідного підключення [мм]: 100.00, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Розмір вихідного підключення [мм]: 50.0, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Макс. робочий тиск [бар]: 25.0, Діапазон температур [°C]: -50 - 80, 1.6 л - 4.6 л, Чистий обсяг [л]: 6.400

148G3095

Поплавцевий клапан, HFI 050

Розмір вхідного підключення [мм]: 150.0, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Розмір вихідного підключення [мм]: 50.0, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Макс. робочий тиск [бар]: 25.0, Діапазон температур [°C]: -50 - 80, 1.6 л - 4.6 л, Чистий обсяг [л]: 6.400

Вигляд: