Change over Valves

Показано 9 продуктів

148F3005

Багатоходовий клапан, DSV 1, Зварний відвід

Тип вхідного з’єднання: Зварний відвід, Тип вихідного підключення: G, Розмір вхідного підключення [мм]: 25.00, Розмір вхідного підключення [дюйм]: 1 дюйм, Розмір вихідного підключення [дюйм]: 3/4

148F3006

Багатоходовий клапан, DSV 2, Зварний фланець

Тип вхідного з’єднання: Зварний фланець, Тип вихідного підключення: G, Розмір вхідного підключення [мм]: 20.00, Розмір вихідного підключення [дюйм]: 3/4

148F3007

Багатоходовий клапан, DSV 2, Зварний фланець

Тип вхідного з’єднання: Зварний фланець, Тип вихідного підключення: G, Розмір вхідного підключення [мм]: 25.00, Розмір вхідного підключення [дюйм]: 1 дюйм, Розмір вихідного підключення [дюйм]: 3/4

148F3008

Багатоходовий клапан, DSV 2, Зварний фланець

Тип вхідного з’єднання: Зварний фланець, Тип вихідного підключення: G, Розмір вхідного підключення [мм]: 32.00, Розмір вихідного підключення [дюйм]: 3/4

148F3009

Багатоходовий клапан, DSV 2, Зварний фланець

Тип вхідного з’єднання: Зварний фланець, Тип вихідного підключення: G, Розмір вхідного підключення [мм]: 25.00, Розмір вхідного підключення [дюйм]: 1 дюйм, Розмір вихідного підключення [дюйм]: 1

148F3010

Багатоходовий клапан, DSV 2, Зварний фланець

Тип вхідного з’єднання: Зварний фланець, Тип вихідного підключення: G, Розмір вхідного підключення [мм]: 32.00, Розмір вихідного підключення [дюйм]: 1

148F3011

Багатоходовий клапан, DSV 2, Зварний фланець

Тип вхідного з’єднання: Зварний фланець, Тип вихідного підключення: G, Розмір вхідного підключення [мм]: 32.00, Розмір вихідного підключення [дюйм]: 1 1/4

148F3054

Багатоходовий клапан, DSV 10

Тип вихідного підключення: G, Розмір вихідного підключення [дюйм]: 3/4

148F3055

Багатоходовий клапан, DSV 10, NPT 3/4

Тип вхідного з’єднання: NPT 3/4, Тип вихідного підключення: NPT 1/2, Розмір вихідного підключення [дюйм]: 1/2

Вигляд: