Багатоходовий клапан, DSV 2, Зварний фланець

148F3010

Тип вхідного з’єднання: Зварний фланець, Тип вихідного підключення: G, Розмір вхідного підключення [мм]: 32.00, Розмір вихідного підключення [дюйм]: 1

Інформація про продукт

Вага брутто 11.956 Kilogram
Bага нетто 5.9 Kilogram
Об'єм 10.275 Liter
EAN 5702428242493

 

CE evaluated Yes
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Внутрішній/Зовнішній випуск ВНУТРІШН.
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Safety relief valves
Група рідини 1
Дозволи CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Діапазон температури [°C] [макс.] 100 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 212 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Значення Cv [гал/хв] 34.8 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 30 м³/год
Категорія II
Колірна фарба Червонувато-коричневий
Комбінація запобіжного клапана 2 x SFV 20
Коментарі щодо вихідного підключення Різьбовий фланець
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 40 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 580 фунт-сила на дюйм²
Назва продукту Багатоходовий клапан
Напрямок Триходовий
Обладнання Ковпачок
Опис продукту Подвійний запірний клапан
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір вихідного підключення [дюйм] 1
Розмір вхідного підключення [дюйм] 1 1/4 in
Розмір вхідного підключення [мм] 32 мм
Розмір підключення запобіжного клапана [дюйм] 1 in
Розмір підключення запобіжного клапана [мм] 25 мм
Стандарт з'єднання EN 10220
ISO 228-1
Стандарт підключення запобіжного клапана EN 10220
Тип DSV 2
Тип вихідного підключення G
Тип вхідного з’єднання Зварний фланець
Тип підключення запобіжного клапана Зварний фланець
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Частини в комплекті У комплекті набір

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality