CE evaluated |
Yes |
Contain batteries |
Ні |
Внутрішній/Зовнішній випуск |
ВНУТРІШН. |
Відповідність RoHS в Китаї |
Поза ним |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так, з винятками |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Out of scope |
Група продукції |
Safety relief valves |
Група рідини |
1 |
Дозволи |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Діапазон температури [°C] [макс.] |
100 °C |
Діапазон температури [°C] [мін.] |
-50 °C |
Діапазон температури [°F] [Макс.] |
212 °F |
Діапазон температури [°F] [Мін.] |
-58 °F |
Значення Cv [гал/хв] |
34.8 ґал/хв |
Значення Kv [м/год] |
30 м³/год |
Категорія |
Art. 3, par. 3 |
Колірна фарба |
Червонувато-коричневий |
Комбінація запобіжного клапана |
2 x SFV 20 |
Коментарі щодо вихідного підключення |
Різьбовий фланець |
Кількість на формат упаковки |
1 шт. |
Макс. робочий тиск [бар] |
40 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
580 фунт-сила на дюйм² |
Назва продукту |
Багатоходовий клапан |
Напрямок |
Триходовий |
Обладнання |
Ковпачок |
Опис продукту |
Подвійний запірний клапан |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Розмір вихідного підключення [дюйм] |
1 |
Розмір вхідного підключення [дюйм] |
1 дюйм |
Розмір вхідного підключення [мм] |
25 мм |
Розмір підключення запобіжного клапана [дюйм] |
1 in |
Розмір підключення запобіжного клапана [мм] |
25 мм |
Стандарт з'єднання |
EN 10220 ISO 228-1 |
Стандарт підключення запобіжного клапана |
EN 10220 |
Тип |
DSV 2 |
Тип вихідного підключення |
G |
Тип вхідного з’єднання |
Зварний фланець |
Тип підключення запобіжного клапана |
Зварний фланець |
Формат упаковки |
Упаковка на одну одиницю |
Холодоагенти |
R134a R170 R22 R290 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R600 R600a R717 R744 R507A R1234yf R1234ze(E) R125 R152a R227ea R236fa R245fa R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A |
Частини в комплекті |
У комплекті набір |