Багатоходовий клапан, DSV 10, NPT 3/4

148F3055

Тип вхідного з’єднання: NPT 3/4, Тип вихідного підключення: NPT 1/2, Розмір вихідного підключення [дюйм]: 1/2

Інформація про продукт

Вага брутто 1.72 Kilogram
Bага нетто 1.476 Kilogram
Об'єм 3.506 Liter
EAN 5702428657365

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
Внутрішній/Зовнішній випуск ВНУТРІШН.
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Safety relief valves
Група рідини 1
Додаткова інформація Outlet: NPT 1/2
Дозволи CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Діапазон температури [°C] [макс.] 100 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 212 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Значення Cv [гал/хв] 24.21 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 5.5 м³/год
Категорія Art. 3, par. 3
Колірна фарба Червонувато-коричневий
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 65 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 943 фунт-сила на дюйм²
Назва продукту Багатоходовий клапан
Напрямок Триходовий
Обладнання Ковпачок
Опис продукту Подвійний запірний клапан
Розмір вихідного підключення [дюйм] 1/2
Розмір підключення запобіжного клапана [дюйм] 3/4 in
Стандарт з'єднання ANSI/ASME B1.20.1
Стандарт підключення запобіжного клапана ANSI/ASME
Тип DSV 10
Тип вихідного підключення NPT 1/2
Тип вхідного з’єднання NPT 3/4
Тип з'єднання NPT
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality