Показано 9 продуктів
AB-PM, DN 15, Зовнішня різь
AB-PM DN 15, без випробних заглушок, комбінований автоматичний балансувальний клапан
AB-PM, DN 20, Зовнішня різь
AB-PM DN 20, без випробних заглушок, комбінований автоматичний балансувальний клапан
AB-PM, DN 25, Зовнішня різь
AB-PM DN 25, без випробних заглушок, комбінований автоматичний балансувальний клапан
AB-PM, DN 32, Зовнішня різь
AB-PM DN 32, без випробних заглушок, комбінований автоматичний балансувальний клапан
AB-PM, DN 15, Високий тиск, Зовнішня різь
AB-PM HP DN 15, без випробних заглушок, комбінований автоматичний балансувальний клапан
AB-PM, DN 20, Високий тиск, Зовнішня різь
AB-PM HP DN 20, без випробних заглушок, комбінований автоматичний балансувальний клапан
AB-PM, DN 25, Високий тиск, Зовнішня різь
AB-PM HP DN 25, без випробних заглушок, комбінований автоматичний балансувальний клапан
AB-PM, DN 32, Високий тиск, Зовнішня різь
AB-PM HP DN 32, без випробних заглушок, комбінований автоматичний балансувальний клапан