AB-PM, DN 50, Зовнішня різь

003Z1436

AB-PM DN 50, комбінований автоматичний балансувальний клапан

Інформація про продукт

Вага брутто 8.76 Kilogram
Bага нетто 7.866 Kilogram
Об'єм 18.073 Liter
EAN 5710104095479

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Automatic balancing
Довжина імпульсної трубки [м] 2.5 м
Клас тиску PN 16
Матеріал корпуса клапана Сірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25)
Опис AB-PM DN 50, комбінований автоматичний балансувальний клапан
Перепад тиску [кПа] [мін.] 42 KPa
Положення монтажу Зворотний трубопровід
Під’єднання приводу Стандарт Danfoss
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 50
Температура середовища [°C] [макс.] 120 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип AB-PM
Типи підключення Зовнішня різь
Типові налаштування Qnom (Δpr 25 кПа) 6500 л/год

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality