AB-PM, DN 20, Зовнішня різь

003Z1403

AB-PM DN 20, без випробних заглушок, комбінований автоматичний балансувальний клапан

Інформація про продукт

Вага брутто 0.808 Kilogram
Bага нетто 0.808 Kilogram
Об'єм 1.289 Liter
EAN 5710104034690

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Automatic balancing
Довжина імпульсної трубки [м] 1.5 м
Клас тиску PN 16
Макс. витрата при dp = 10кПа [м3/год] 0.6 м³/год
Матеріал корпуса клапана Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Назва виробу в досьє SCIP AB-PM DN20 without test plugs
Номер досьє SCIP 8a719b7a-89ad-4626-9fab-802d2aee9c72
Опис AB-PM DN 20, без випробних заглушок, комбінований автоматичний балансувальний клапан
Перепад тиску [кПа] [макс.] 400 KPa
Перепад тиску [кПа] [мін.] 18 KPa
Положення монтажу Подавальний трубопровід
Під’єднання приводу M30 x 1.5
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 20
Температура середовища [°C] [макс.] 120 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип AB-PM
Типи підключення Зовнішня різь

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality