AB-PM, DN 15, Зовнішня різь

003Z1402

AB-PM DN 15, без випробних заглушок, комбінований автоматичний балансувальний клапан

Інформація про продукт

Вага брутто 0.588 Kilogram
Bага нетто 0.544 Kilogram
Об'єм 1.289 Liter
EAN 5710104034676

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Automatic balancing
Довжина імпульсної трубки [м] 1.5 м
Клас тиску PN 16
Макс. витрата при dp = 10кПа [м3/год] 0.3 м³/год
Матеріал корпуса клапана Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Назва виробу в досьє SCIP AB-PM DN15 without test plugs
Номер досьє SCIP c6685a74-ffbb-4ad4-8d49-017132b92b88
Опис AB-PM DN 15, без випробних заглушок, комбінований автоматичний балансувальний клапан
Перепад тиску [кПа] [макс.] 400 KPa
Перепад тиску [кПа] [мін.] 18 KPa
Положення монтажу Подавальний трубопровід
Під’єднання приводу M30 x 1.5
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 15
Температура середовища [°C] [макс.] 120 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип AB-PM
Типи підключення Зовнішня різь

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality