顯示 52 產品
溫度感測器, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
null: -50 - 150, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 1000, 保護管材質: Brass, 電氣連接: AMP Junior Power Timer, 電氣接頭尺寸: 2 針
溫度感測器, MBT 3270, 24 mm, G,1/4
null: -50 - 200, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 1000, 保護管材質: Brass, 電氣連接: 電纜, 電氣接頭尺寸: 2 電線
溫度感測器, MBT 3270, 40 mm, M,12x1.5
null: -50 - 105, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316, 電氣連接: 電纜, 電氣接頭尺寸: 2 電線
溫度感測器, MBT 3270, 30 mm, G,1/4
null: -50 - 150, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 303, 電氣連接: M12 x 1, 電氣接頭尺寸: 4 針
MBT 5252, 100 mm, NPT
null: -50 - 200, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 類型 B, 電氣接頭尺寸: Pg 16
溫度感測器, MBT 5250, 50 mm, M,18x1.5
null: -50 - 200, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 1000, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: Bayonet, 電氣接頭尺寸: 4 針
溫度感測器, MBT 5250, 38 mm, NPT
null: -50 - 200, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣接頭尺寸: Pg 13.5