溫度感測器, MBT 5250, 50 mm, M,18x1.5

084Z3039

null: -50 - 200, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 1000, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: Bayonet, 電氣接頭尺寸: 4 針

產品詳情

總重 0.141 Kilogram
淨重 0.138 Kilogram
Volume 0.127 Liter
EAN 5702423214921

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
保護管 8 mm
保護管材質 AISI 316 Ti
保護管直徑 0.315 in
包裝數量 25 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
型號 MBT 5250
外殼等級 IP IP65
感測元件公差 Class B
感測元件數 [pc] 2 pc
感測元件標準 EN 60751
感測元件電阻 [Ohm] 1000
感測元件類型 Pt
感測器插芯 可替換
插入長度 50 mm
操作口材料 不銹鋼
操作接口 公 / 母
操作接口尺寸 18x1.5
操作接口標準 ISO 965
操作接口類型 M
最大的環境溫度 125 °C
最大的環境溫度 257 °F
標準電氣接頭 DIN 72585
溫度範圍 [°C] [最大值] 200 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -50 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 392 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -58 °F
產品名稱 溫度感測器
產品群組 Sensors
終端數量 2 pc
置入長度 1.97 in
置入類型 固定
輸出信號 Ohm
連接材質 不銹鋼
連接類型 M
電氣接頭尺寸 4 針
電氣連接 Bayonet
電線數量 2 pc
類型名稱 MBT 5250-0300-050-450

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality