The flexible temperature sensor MBT 3270 can be used in many industrial applications such as: Air Compressors, Mobile Hydraulics and Exhaust gas return systems. In other words applications where robustness, size and performance are essentials. The sensor can be equipped with different sensing elements (RTD, NTC and PTC) and is available with different electrical connections (Cable, Delphi Metri Pack, AMP junior power Timer, Deutch DT04).
顯示 12 產品
溫度感測器, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
null: -50 - 150, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 1000, 保護管材質: Brass, 電氣連接: AMP Junior Power Timer, 電氣接頭尺寸: 2 針
溫度感測器, MBT 3270, 24 mm, G,1/4
null: -50 - 200, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 1000, 保護管材質: Brass, 電氣連接: 電纜, 電氣接頭尺寸: 2 電線
溫度感測器, MBT 3270, 40 mm, M,12x1.5
null: -50 - 105, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316, 電氣連接: 電纜, 電氣接頭尺寸: 2 電線
溫度感測器, MBT 3270, 30 mm, G,1/4
null: -50 - 150, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 303, 電氣連接: M12 x 1, 電氣接頭尺寸: 4 針
溫度感測器, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
null: -50 - 150, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 1000, 保護管材質: Brass, 電氣連接: AMP Junior Power Timer, 電氣接頭尺寸: 2 針
溫度感測器, MBT 3270, 28 mm, M,14x1.5
null: -50 - 150, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 1000, 保護管材質: Brass, 電氣連接: AMP Junior Power Timer, 電氣接頭尺寸: 2 針
溫度感測器, MBT 3270, 35 mm, G,1/4
null: -50 - 150, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316, 電氣連接: 電纜, 電氣接頭尺寸: 3 電線
溫度感測器, MBT 3270, 30 mm, M,16x1.5
null: -50 - 150, 感測元件類型: NTC, 感測元件電阻 [Ohm]: 2020, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: M12 x 1, 電氣接頭尺寸: 4 針
溫度感測器, MBT 3270, 35 mm, M,16x1.5
null: -50 - 200, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 1000, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 電纜, 電氣接頭尺寸: 2 電線
溫度感測器, MBT 3270, 53 mm, G,1/2
null: -50 - 150, 感測元件類型: PTC, 感測元件電阻 [Ohm]: 80, 保護管材質: Brass, 電氣接頭尺寸: Pg 9